Han 70A bridged crimp module, F PA
部品番号: 09 14 002 3146
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 70A bridged crimp module, F PA
部品番号: 09 14 002 3146
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han® 70 A モジュール |
モジュールのサイズ | シングルモジュール |
モジュールの説明 | ブリッジコンタクト×2 |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 2 |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
前へ
次へ