Han 70A Hybrid module, male 6-16mm²
部品番号: 09 14 005 2646
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 70A Hybrid module, male 6-16mm²
部品番号: 09 14 005 2646
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han® 70 A ハイブリッドモジュール |
モジュールのサイズ | シングルモジュール |
結線方式 | アクシャルスクリュー端子/クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
コンタクト数 | 5 |
シグナルコンタクト数 | 4 |
パワーコンタクト数 | 1 |
詳細 | シグナルコンタクトは別途ご注文ください。 |
導体断面積 | 6 ... 16 mm² |
---|---|
定格電流 | 70 A |
定格電圧 | 1,000 V |
定格サージ電圧 | 8 kV |
汚染度 | 3 |
定格電流(信号) | 16 A |
定格電圧(信号) | 400 V |
定格サージ電圧(信号) | 6 kV |
汚染度(信号エリア) | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
接触抵抗 | ≤ 0.5 mΩ |
ストリップ 長さ | 11 ... 12 mm |
締付けトルク | 2 Nm @ 6 mm² |
3 Nm @ 10 mm² | |
4 Nm @ 14 mm² | |
4 Nm @ 16 mm² | |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
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
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 22 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140020269 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,217.00 |
前へ
次へ