Han 6EMC/B-HTE-HC-SL-M25
部品番号: 19 62 806 0456
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 6EMC/B-HTE-HC-SL-M25
部品番号: 19 62 806 0456
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® EMC/B |
フード/ハウジングのタイプ | フード |
タイプ | 高背タイプ |
サイズ | 6 B |
---|---|
バージョン | トップエントリー |
ケーブルエントリー | 1x M25 |
ロックタイプ | シングルロックレバー(フード側) |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
---|---|
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP66 | |
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠 | 4 |
12 |
材質 (フード/ハウジング) | アルミダイカスト |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | コーティングなし |
カラー(フード/ハウジング) | 無塗装 |
材質 (ロック) | ポリカーボネート (PC) |
ステンレススチール | |
カラー(ロック) | RAL 7037 (ダストグレー) |
材料の難燃性 UL94(ロックレバー) | V-0 |
UL / CSA | |
---|---|
認証 | CE |
DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 150 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140171664 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ