Han 6 HsB UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
部品番号: 20 87 144 3002 100
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 6 HsB UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
部品番号: 20 87 144 3002 100
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® HsB |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | Han® 6 HsB オス |
フード | |
サイドエントリー | |
コネクタ 2 | Han® 6 HsB メス |
フード | |
サイドエントリー | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
芯数 | 6 |
芯線構造 | 6x AWG 12 |
前へ
次へ