Han 6 E UL2237 top entry 1-Lever 2,0m
部品番号: 20 87 146 3001 200
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han E® |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | Han E® オス |
フード | |
コネクタ 2 | Han E® メス |
フード | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 2 m |
---|---|
芯数 | 6 |
芯線構造 | 6x AWG 16 |
前へ
次へ
部品番号: 20 87 146 3001 200
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han E® |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | Han E® オス |
フード | |
コネクタ 2 | Han E® メス |
フード | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 2 m |
---|---|
芯数 | 6 |
芯線構造 | 6x AWG 16 |