Han 6 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m
部品番号: 33 50 A3A 4270 050
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 6 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m
部品番号: 33 50 A3A 4270 050
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | 110 7G 1.50 mm² Grau 1119307 Show details |
---|---|
コネクタ 1 | Han B Hood Side Entry LC 2pegs M20 Show details |
Han 6 E-M-C Show details | |
コネクタ 2 | Han 6 E-F-C Show details |
Han B Hood Side Entry LC 2pegs M20 Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han E® |
フード/ハウジングシリーズ | Han® B |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | フード |
コネクタ 2 | フード |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 5 m |
---|---|
芯数 | 7 |
芯線構造 | 7x 1.5 mm² |
サイズ | 6 B |
コンタクト数 | 6 |
PEコンタクト | はい |
詳細 | 通電状態で挿抜しないこと。 |
組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。 | |
感電保護:間接接触に対する保護(故障保護)については、設置の際にユーザご自身で適切な対策を講じてください。例:アクセス制限区域(熟練の電気技術者と電気関連の訓練を受けた人員のみアクセス可能なエリア)。 |
前へ
次へ