Han 4A Push-In, female insert
部品番号: 09 20 004 5101
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 4A Push-In, female insert
部品番号: 09 20 004 5101
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han A® |
結線方式 | Push-In |
---|---|
ジェンダー | メス |
サイズ | 3 A |
コンタクト数 | 4 |
PEコンタクト | はい |
導体断面積 | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
定格電流 | 10 A |
定格電圧、導体-接地 | 230 V |
定格電圧、導体-導体 | 400 V |
定格サージ電圧 | 4 kV |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
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
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
認証 | CE |
UKCA |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140448483 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ