Han 48HPR cover 3xM32
部品番号: 19 40 048 9902
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 48HPR cover 3xM32
部品番号: 19 40 048 9902
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR |
フード/ハウジングのタイプ | 取付けカバー |
フード/ハウジングの説明 | M5ディスタンスボルト |
サイズ | 48 B |
---|---|
ケーブルエントリー | 3x M32 |
ロックタイプ | ねじロック |
アプリケーション分野 | 過酷な屋外環境用フード/ハウジング |
梱包内容 | スペーサー x 4 |
4x M6 ネジ | |
ワッシャー x 4 |
締付けトルク (ネジロック) | 4 Nm |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 |
材質 (フード/ハウジング) | アルミダイカスト |
---|---|
耐腐食 | |
表面 (フード/ハウジング) | 粉体塗装 |
カラー(フード/ハウジング) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
材質 (シール) | NBR |
材質 (ロック) | ステンレススチール |
認証 | DNV GL |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 560 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140173521 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
前へ
次へ