Han 3HPR angled hous. long version M25
部品番号: 19 40 003 0953
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 3HPR angled hous. long version M25
部品番号: 19 40 003 0953
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR |
フード/ハウジングのタイプ | ボックス型ハウジング |
フード/ハウジングの説明 | ロングバージョン |
ボトムクローズ | |
固定用ネジ穴(タップあり) |
サイズ | 3 A |
---|---|
バージョン | トップエントリー |
ケーブルエントリー | 1x M25 |
ロックタイプ | ねじロック |
アプリケーション分野 | 過酷な屋外環境用フード/ハウジング |
詳細 | インサートHan® QおよびHan A® シリーズを使用し、インサートのシールは外してください。インサートのシールネジは、フード/ハウジングのシールネジと交換する必要があります。 |
アングル型ハウジングと取付けフランジのスルーホールを使用し、固定ネジがハウジング内部から正しくシールしていることを確認して下さい。 | |
梱包内容 | シールスクリュー付き |
締付けトルク (ネジロック) | 2 Nm |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP66 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 | |
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠 | 4 |
4X | |
12 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | ブラッククロームコーティング |
カラー(フード/ハウジング) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
材質 (シール) | NBR |
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
ナフタリン | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
認証 | CE |
DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 219 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140129344 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ