Han 3HPR Surface M. H. long, RoHS conf.
部品番号: 19 40 703 0953
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 3HPR Surface M. H. long, RoHS conf.
部品番号: 19 40 703 0953
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR |
フード/ハウジングのタイプ | ボックス型ハウジング |
フード/ハウジングの説明 | アングル型 |
ボトムクローズ | |
ロングバージョン | |
固定用ネジ穴(タップあり) |
サイズ | 3 A |
---|---|
バージョン | トップエントリー |
ケーブル・エントリー数 | 1 |
ケーブルエントリー | 1x M25 |
ロックタイプ | ねじロック |
アプリケーション分野 | 過酷な屋外環境用フード/ハウジング |
詳細 | インサートHan® QおよびHan A® シリーズを使用し、インサートのシールは外してください。インサートのシールネジは、フード/ハウジングのシールネジと交換する必要があります。 |
アングル型ハウジングと取付けフランジのスルーホールを使用し、固定ネジがハウジング内部から正しくシールしていることを確認して下さい。 | |
梱包内容 | シールスクリュー付き |
前へ
次へ