Han 3HC-frame enlarged 250-male
部品番号: 09 11 000 9931
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 3HC-frame enlarged 250-male
部品番号: 09 11 000 9931
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR enlarged |
アクセサリータイプ | フレーム |
アクセサリーの説明 | オスインサート用 |
3x Han® HC Modular 250 |
サイズ | 24 HPR enlarged |
---|---|
梱包内容 | M6 x 20チーズヘッドネジ x 4 |
M6 x 30チーズヘッドネジ x 4 | |
ワッシャーSK S6 x 4 |
締付けトルク | 10 Nm M6 固定ネジ |
---|
材質(アクセサリー) | ステンレススチール |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 145 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140015678 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
前へ
次へ