Han 3A hood HMC
部品番号: 19 20 203 1440
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HMC |
フード/ハウジングのタイプ | フード |
サイズ | 3 A |
---|---|
バージョン | トップエントリー |
ケーブル・エントリー数 | 1 |
ケーブルエントリー | 1x M20 |
ロックタイプ | シングルロックレバー |
アプリケーション分野 | 高嵌合回数に対応する特殊フードおよびハウジング |
詳細 | Han® 3 A HMCハウジングは、Han® 3 A HMCシリーズのハウジングのみと互換性があります。 |
前へ
次へ