Han 3A-M-QL
部品番号: 09 20 003 2633
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 3A-M-QL
部品番号: 09 20 003 2633
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han A® |
結線方式 | Han-Quick Lock®接続 |
---|---|
ジェンダー | オス |
サイズ | 3 A |
コンタクト数 | 3 |
PEコンタクト | はい |
詳細 | スライド (青) |
詳細 | IEC 60228 Class 5 に準拠のより線 |
導体断面積 | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
定格電流 | 10 A |
定格電圧、導体-接地 | 230 V |
定格電圧、導体-導体 | 400 V |
定格サージ電圧 | 4 kV |
汚染度 | 3 |
定格電圧、UL準拠 | 600 V |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
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
ECHA SCIP番号 | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
ナフタリン | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 15.2 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140038837 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ