Han 34HPR EasyCon-hood
部品番号: 09 40 134 0451
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 34HPR EasyCon-hood
部品番号: 09 40 134 0451
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR EasyCon |
フード/ハウジングのタイプ | フード |
サイズ | 34 HPR |
---|---|
ロックタイプ | ねじロック |
アプリケーション分野 | 過酷な屋外環境用フード/ハウジング |
詳細 | 必ず取付カバーを使用してください。別途ご注文ください。 |
締付けトルク (ネジロック) | 4 Nm |
---|---|
締付けトルク | 6 Nm 取付けカバー |
15 Nm PEネジ | |
6 Nm 固定ネジ | |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 |
材質 (フード/ハウジング) | アルミダイカスト |
---|---|
耐腐食 | |
表面 (フード/ハウジング) | 粉体塗装 |
カラー(フード/ハウジング) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
材質 (ロック) | ステンレススチール |
RoHS | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下 |
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
ナフタリン | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 1,583 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140175457 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ