Han 300A PE axial module, 95-120mm² fem.
部品番号: 09 14 001 2781
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 300A PE axial module, 95-120mm² fem.
部品番号: 09 14 001 2781
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han® 300 A PE モジュール |
モジュールのサイズ | ダブルモジュール |
結線方式 | アクシャルスクリュー端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 1 |
導体断面積 | 95 ... 120 mm² |
---|---|
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
接触抵抗 | ≤ 0.2 mΩ |
ストリップ 長さ | 19 ... 20 mm |
締付けトルク | 14 Nm @ 95 mm² |
16 Nm @ 120 mm² | |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
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
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 95 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140184503 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,217.00 |
前へ
次へ