Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insert
部品番号: 09 11 003 3081
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insert
部品番号: 09 11 003 3081
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | Y分岐 |
アクセサリーの説明 | Han® HPR PYD |
ジェンダー | オス |
---|---|
コンタクト数 | 6 |
導体断面積 | 120 mm² |
---|---|
入力電流 | 390 A |
出力電流 | 180 A |
定格電圧 | 4,000 V |
汚染度 | 3 |
過電圧カテゴリ | II |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
接触抵抗 | ≤ 0.6 mΩ |
締付けトルク | 4 Nm M5 固定ネジ |
使用温度範囲 | -40 ... -125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
ポリアミド (PA) | |
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 1,580 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140194892 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ