Han 2Mod-Housing bulkhead mounted
部品番号: 09 14 002 0301
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 2Mod-Housing bulkhead mounted
部品番号: 09 14 002 0301
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Modular® Twin |
フード/ハウジングのタイプ | パネル取付けハウジング |
サイズ | Modular Twin |
---|---|
ロックタイプ | シングルロックレバー |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | はい |
詳細 | 定格電圧 ≤ 630V |
定格サージ電圧 ≤ 6kV | |
汚染度 3 | |
完全なコネクタでは、指定定格電流は達成可能な最高レベルになります。使用するモジュールの定格電圧がそれより低い場合は、低い方の定格が有効になります。個別のアプリケーションで定格電圧をそれ以上にする場合は、ハーティングの協力の下で承認可能です。 |
ストリップ 長さ | 10 mm PEコンタクト |
---|---|
締付けトルク | 1 Nm PEネジ |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
嵌合回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
材質 (フード/ハウジング) | アルミダイカスト |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | 粉体塗装 |
カラー(フード/ハウジング) | RAL 7037 (ダストグレー) |
材質 (シール) | NBR |
材質 (ロック) | ポリカーボネート (PC) |
ステンレススチール | |
カラー(ロック) | RAL 7037 (ダストグレー) |
材料の難燃性 UL94(ロックレバー) | V-0 |
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
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
ECHA SCIP番号 | 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
ナフタリン | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 61984 |
---|---|
認証 | CE |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 60 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140019546 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ