Han 24HPR-enlarged-HSM angled-3xM32
部品番号: 19 40 024 0968
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 24HPR-enlarged-HSM angled-3xM32
部品番号: 19 40 024 0968
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR enlarged |
フード/ハウジングのタイプ | ボックス型ハウジング |
フード/ハウジングの説明 | 水平タイプ |
サイズ | 24 HPR enlarged |
---|---|
バージョン | トップエントリー |
ケーブルエントリー | 3x M32 |
アプリケーション分野 | 過酷な屋外環境用フード/ハウジング |
詳細 | パネル取付けハウジング 09 40 024 0368 は含まれていませんので別途ご注文下さい |
詳細 | Han®標準インサートのサイズBまたはHan-Modular®ヒンジフレームを使用する場合は、別途アダプタ09400009961をご注文ください。 |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
---|---|
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 | |
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠 | 4 |
4X | |
12 |
材質 (フード/ハウジング) | アルミダイカスト |
---|---|
耐腐食 | |
表面 (フード/ハウジング) | 粉体塗装 |
カラー(フード/ハウジング) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
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
要件セットとハザードレベル | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
認証 | CE |
DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 850 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140130265 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ