Han 24HPR enlarged-HBM-for SCL-FE
部品番号: 09 40 024 0371
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 24HPR enlarged-HBM-for SCL-FE
部品番号: 09 40 024 0371
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR enlarged |
フード/ハウジングのタイプ | パネル取付けハウジング |
フード/ハウジングの説明 | 機能接地付き |
サイズ | 24 HPR enlarged |
---|---|
ロックタイプ | ねじロック |
アプリケーション分野 | 過酷な屋外環境用フード/ハウジング |
詳細 | Han®標準インサートのサイズBまたはHan-Modular®ヒンジフレームを使用する場合は、別途アダプタ09400009961をご注文ください。 |
締付けトルク (ネジロック) | 4 Nm |
---|---|
締付けトルク | 15 Nm FEネジ |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP66 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 | |
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠 | 4 |
4X | |
12 |
材質 (フード/ハウジング) | アルミダイカスト |
---|---|
耐腐食 | |
表面 (フード/ハウジング) | 粉体塗装 |
カラー(フード/ハウジング) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
材質 (シール) | NBR |
RoHS | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下 |
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
要件セットとハザードレベル | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
認証 | CE |
DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 238 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140173361 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ