Han 24HPR EasyCon Cover 2xM40
部品番号: 19 40 024 9912
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 24HPR EasyCon Cover 2xM40
部品番号: 19 40 024 9912
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR EasyCon |
フード/ハウジングのタイプ | 取付けカバー |
フード/ハウジングの説明 | ボックス型ハウジング用 |
フード用 |
サイズ | 24 B |
---|---|
ケーブルエントリー | 2x M40 |
ロックタイプ | ねじロック |
アプリケーション分野 | 過酷な屋外環境用フード/ハウジング |
締付けトルク | 6 Nm 取付けカバー |
---|---|
6 Nm ディスタンスボルト | |
6 Nm 固定ネジ | |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 | |
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠 | 4 |
4X | |
12 |
材質 (フード/ハウジング) | アルミダイカスト |
---|---|
耐腐食 | |
表面 (フード/ハウジング) | 粉体塗装 |
カラー(フード/ハウジング) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
材質 (シール) | NBR |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
UL / CSA | |
---|---|
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 234 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140175389 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
前へ
次へ