Han 22HPR slim HTE-SL-4xM25
部品番号: 19 40 022 0472
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 22HPR slim HTE-SL-4xM25
部品番号: 19 40 022 0472
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR slim |
フード/ハウジングのタイプ | フード |
サイズ | 22 HPR |
---|---|
バージョン | トップエントリー |
ケーブルエントリー | 4x M25 |
ロックタイプ | ねじロック |
アプリケーション分野 | 過酷な環境用フード/ハウジング |
締付けトルク (ネジロック) | 4 Nm |
---|---|
締付けトルク | 10 Nm 固定ネジ |
15 Nm PEネジ | |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP66 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 |
材質 (フード/ハウジング) | アルミダイカスト |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | 粉体塗装 |
カラー(フード/ハウジング) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
材質 (ロック) | ステンレススチール |
仕様 | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 933 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140175518 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ