Han 200A module, M8 screw bolt, male
部品番号: 09 14 001 2675
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 200A module, M8 screw bolt, male
部品番号: 09 14 001 2675
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han® 200 A モジュール |
モジュールのサイズ | ダブルモジュール |
結線方式 | M8ネジ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
コンタクト数 | 1 |
詳細 | 注意! 定格電圧は嵌合側のみの参考値です。お客様ご自身でTC 200ネジコンタクトの接続側に空間距離と沿面距離を確保してください。このネジコンタクトはブスバー接続用で、設計上、接続部分に接触保護がありません。 |
定格電流 | 200 A |
---|---|
定格電圧 | 1,000 V |
定格サージ電圧 | 8 kV |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
レンチ サイズ | 13 |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
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
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 113.18 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140019201 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,217.00 |
前へ
次へ