Han 200A module, M8 screw bolt, female
部品番号: 09 14 001 2775
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 200A module, M8 screw bolt, female
部品番号: 09 14 001 2775
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han® 200 A モジュール |
モジュールのサイズ | ダブルモジュール |
結線方式 | M8ネジ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 1 |
詳細 | 注意! 定格電圧は嵌合側のみの参考値です。お客様ご自身でTC 200ネジコンタクトの接続側に空間距離と沿面距離を確保してください。このネジコンタクトはブスバー接続用で、設計上、接続部分に接触保護がありません。 |
前へ
次へ