Han 200A axial module, female 95mm²
部品番号: 09 14 001 2761
![Han 200A axial module, female 95mm²](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_001_2762_RGB01/09_14_001_2762_RGB01_L.jpg)
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
![Han 200A axial module, female 95mm²](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han 200A axial module, female 95mm²](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_001_2762_RGB01/09_14_001_2762_RGB01_S.jpg)
Han 200A axial module, female 95mm²
部品番号: 09 14 001 2761
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han® 200 A モジュール |
モジュールのサイズ | ダブルモジュール |
結線方式 | アクシャルスクリュー端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 1 |
導体断面積 | 95 mm² |
---|---|
定格電流 | 200 A |
定格電圧 | 500 V |
定格サージ電圧 | 6 kV |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
接触抵抗 | ≤ 0.2 mΩ |
ストリップ 長さ | 20 mm |
締付けトルク | 14 Nm |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
ELVステータス | 適合(適用除外品) |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 鉛 |
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 三酸化アンチモン |
鉛 | |
ニッケル | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 61 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140184541 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,217.00 |
前へ
次へ