Han 1Mod-agg-M M4
部品番号: 09 14 001 0308
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 1Mod-agg-M M4
部品番号: 09 14 001 0308
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han-Modular® Compact |
フード/ハウジングのタイプ | パネル取付けハウジング |
フード/ハウジングの説明 | M 4固定ネジ穴 |
サイズ | Modular Compact |
---|---|
ロックタイプ | シングルロックレバー |
詳細 | 定格電圧 ≤ 630V |
定格サージ電圧 ≤ 6kV | |
汚染度 3 | |
完全なコネクタでは、指定定格電流は達成可能な最高レベルになります。使用するモジュールの定格電圧がそれより低い場合は、低い方の定格が有効になります。個別のアプリケーションで定格電圧をそれ以上にする場合は、ハーティングの協力の下で承認可能です。 |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
---|---|
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
嵌合回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 ロック状態 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | ニッケルメッキ |
材質 (シール) | NBR |
材質 (ロック) | ステンレススチール |
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
ニッケル |
仕様 | IEC 61984 |
---|---|
認証 | CE |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 80 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140162839 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ