Han 1Mod-M RJ45 module for patchcable
部品番号: 09 14 001 4621
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 1Mod-M RJ45 module for patchcable
部品番号: 09 14 001 4621
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
この製品は新規のDesignInsには使用しないでください。
後継製品を使うことができます。
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han® RJ45 モジュール |
モジュールのサイズ | シングルモジュール |
モジュールの説明 | シングルモジュール |
パッチケーブル用 |
ジェンダー | オス |
---|---|
詳細 | パッチケーブルは別売。 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 7.24 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140019423 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27,440,207.00 |
前へ
次へ