Han 1HC-FI-TC 800 insulation
部品番号: 09 11 101 3171
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 1HC-FI-TC 800 insulation
部品番号: 09 11 101 3171
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han® HC Modular |
名称 | 800 |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
詳細 | サイズ 24 のレンチでコンタクトを適正トルクで締付けて下さい |
導体断面積 | 185 mm² |
---|---|
定格電流 | 800 A |
定格電圧 | 3,600 V |
汚染度 | 3 |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
接触抵抗 | < 0.2 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
耐振動性 | IEC 61373 カテゴリ1Bに準拠 |
耐衝撃性 | IEC 61373 カテゴリ1Bに準拠 |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
ポリカーボネート (PC) | |
カラー(インサート) | 黒 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
仕様 | EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性 |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 73 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85359000 |
GTIN | 5713140320895 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ