Han 1A-strain relief
部品番号: 09 10 000 5300
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 1A-strain relief
部品番号: 09 10 000 5300
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han® 1A |
フード/ハウジングのタイプ | ケーブルアダプター |
フード/ハウジングの説明 | ストレインリリーフ付き |
サイズ | 1 A |
---|---|
バージョン | トップエントリー |
ケーブルエントリー | 1x |
詳細 | インサート(ストレインリリーフ09 10 000 5300有り/無し)のみのHan® 1Aの構成は、ハウジングなしのコネクタです。この場合、感電防止はお客様側の設置方法によってご用意ください。 |
CSA認証に準拠した単線との使用のみ |
使用温度範囲 | -30 ... +90 °C |
---|---|
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
再ロック回数 | < 10 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
材質 (シール) | TPE |
カラー(シール) | 黄 |
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
仕様 | EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性 |
---|---|
IEC 61373 カテゴリ1 クラスB | |
UL / CSA | |
詳細は、お近くのハーティングの子会社にお問合せください。 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 0.2 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140164116 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ