Han 1A-single wire sealing-12-c
部品番号: 09 10 012 9900
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 1A-single wire sealing-12-c
部品番号: 09 10 012 9900
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | 単線シール |
アクセサリーの説明 | シリコン |
12コンタクト用 |
ジェンダー | オス |
---|---|
メス |
材料の難燃性 UL94 | HB |
---|---|
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
詳細は、お近くのハーティングの子会社にお問合せください。 |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 0.98 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 40169300 |
GTIN | 5713140191495 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,291.00 |
前へ
次へ