Han 1A-lever metal
部品番号: 09 10 000 5200
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 1A-lever metal
部品番号: 09 10 000 5200
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han® 1A |
アクセサリータイプ | ロックレバー |
アクセサリーの説明 | シングルロックレバー付きHan® 1Aインサート用 |
再ロック回数 | ≥ 100 |
---|
材質(アクセサリー) | ステンレススチール |
---|---|
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
詳細は、お近くのハーティングの子会社にお問合せください。 |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 4 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140162709 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ