Han 1A-fixing plate M6
部品番号: 09 10 000 9913
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 1A-fixing plate M6
部品番号: 09 10 000 9913
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
アクセサリータイプ | 取付けフレーム |
アクセサリーの説明 | 壁面取付け用 |
M6 |
詳細 | M6皿ネジ用 |
---|
材質(アクセサリー) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(アクセサリー) | 黒 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
仕様 | EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性 |
---|---|
IEC 61373 カテゴリ1 クラスB | |
UL / CSA | |
詳細は、お近くのハーティングの子会社にお問合せください。 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 9.8 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140279506 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
前へ
次へ