Han 1A-coding clip blue
部品番号: 09 10 000 9902
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 1A-coding clip blue
部品番号: 09 10 000 9902
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han® 1A |
アクセサリータイプ | コーディングエレメント |
梱包内容 | フレーム当たり10個 |
---|
材質(アクセサリー) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(アクセサリー) | 青 |
材料の難燃性 UL94 | HB |
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
詳細は、お近くのハーティングの子会社にお問合せください。 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 3.3 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140193574 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27,440,203.00 |
前へ
次へ