Han 1A-base angled
部品番号: 09 10 000 0800
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 1A-base angled
部品番号: 09 10 000 0800
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
製品シリーズ | Han® 1A |
フード/ハウジングのタイプ | パネル取付けハウジング |
フード/ハウジングの説明 | アングル型 |
サイズ | 1 A |
---|---|
詳細 | M3固定ネジを2本使用 |
締付けトルク | 0.3 Nm ネジ M3 |
---|---|
使用温度範囲 | -30 ... +90 °C |
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
再ロック回数 | < 10 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
材質 (シール) | TPE |
カラー(シール) | 黄 |
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
仕様 | EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性 |
---|---|
IEC 61373 カテゴリ1 クラスB | |
UL / CSA | |
詳細は、お近くのハーティングの子会社にお問合せください。 | |
認証 | CE |
DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 11 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140164130 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ