Han 1A-back shell 5,7-10mm
部品番号: 09 10 000 0400
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 1A-back shell 5,7-10mm
部品番号: 09 10 000 0400
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
製品シリーズ | Han® 1A |
フード/ハウジングのタイプ | ケーブルアダプター |
サイズ | 1 A |
---|---|
バージョン | トップエントリー |
ケーブルエントリー | 1x 付属 |
締付けトルク | 1.5 ... 2 Nm |
---|---|
2 Nm CSA-認証に準拠 | |
使用温度範囲 | -30 ... +90 °C |
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
再ロック回数 | < 10 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
ケーブル径 | 5.7 ... 10 mm |
6.3 ... 10 mm CSA-認証に準拠 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
材質 (シール) | TPE |
カラー(シール) | 黄 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-2) |
R23 (HL 1-2) |
仕様 | EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性 |
---|---|
IEC 61373 カテゴリ1 クラスB | |
UL / CSA | |
詳細は、お近くのハーティングの子会社にお問合せください。 | |
認証 | CE |
DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 7 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140162693 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ