Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 3m
部品番号: 33 40 120 0703 030
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® 1A |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | Han® 1A オス |
オーバーモールド | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 耐油性 |
ケーブル長さ | 3 m |
---|---|
芯数 | 12 |
芯線構造 | 12 x 0.5 mm² |
コンタクト数 | 12 |
ロックタイプ | スナップインラッチ |
詳細 | 通電状態で挿抜しないこと。 |
組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。 | |
ケーブルとケーブルの嵌合位置でIP66 / IP67 |
前へ
次へ