Han 1A OM 12 Pole +latch f/ - PVC 10m
部品番号: 33 40 110 0703 100
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 1A OM 12 Pole +latch f/ - PVC 10m
部品番号: 33 40 110 0703 100
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® 1A |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | Han® 1A メス |
オーバーモールド | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 耐油性 |
ケーブル長さ | 10 m |
---|---|
芯数 | 12 |
芯線構造 | 12 x 0.5 mm² |
コンタクト数 | 12 |
ロックタイプ | スナップインラッチ |
詳細 | 通電状態で挿抜しないこと。 |
組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。 | |
ケーブルとケーブルの嵌合位置でIP66 / IP67 |
前へ
次へ