Han 1A-M12-f X-coded
部品番号: 09 10 008 3106
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han® 1A |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
サイズ | 1 A |
シールド | ケーブルタイ付き |
コンタクト数 | 8 |
追加コンタクト | + シールド |
ロックタイプ | シングルロックレバー |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
ロッキングレバーは別売りです。 | |
IP65適合用フード/ハウジングは別売りです。 | |
09 10 000 0800と互換性がないコンタクトインサート(パネル取付けハウジング、アングル型) | |
詳細 | インサート(ストレインリリーフ09 10 000 5300有り/無し)のみのHan® 1Aの構成は、IEC 61984に準拠したハウジングなしのコネクタです。この場合、お客様側で感電防止装置この場合、感電防止はお客様側の設置方法によってご用意ください。 |
通電状態でコンタクトを挿抜しないでください。 | |
嵌合していない状態でインサートに通電しないで下さい。 |
前へ
次へ