Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief
部品番号: 09 10 000 9911
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief
部品番号: 09 10 000 9911
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han® 1A |
アクセサリータイプ | アダプター |
アクセサリーの説明 | DINレール取付用 |
ストレインリリーフ付き |
詳細 | インサート(アダプター09 10 000 9911 / 09 10 000 9912有り/無し)のみのHan® 1Aの構成は、IEC 61984に準拠したハウジングなしのコネクタです。この場合、お客様側でこの場合、感電防止はお客様側の設置方法によってご用意ください。 |
---|
材質(アクセサリー) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(アクセサリー) | 黒 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140190740 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
前へ
次へ