Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V2
部品番号: 09 10 000 5402
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han® 1A |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
アクセサリーの説明 | オスインサート用 |
09 10 004 300X | |
09 10 008 300X | |
09 10 002 260X | |
09 10 003 260X |
使用温度範囲 | -30 ... +90 °C |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
前へ
次へ