Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V2
部品番号: 09 10 000 5502
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V2
部品番号: 09 10 000 5502
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han® 1A |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
アクセサリーの説明 | メスインサート用 |
09 10 004 310X | |
09 10 008 310X | |
09 10 003 270X |
使用温度範囲 | -30 ... +90 °C |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
材質 (カバー) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(アクセサリー) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140191860 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
前へ
次へ