Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 10m
部品番号: 33 50 525 2808 100
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | Han® 1A |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | Han® 1A |
コネクタ 2 | Han® 1A |
ケーブル長さ | 10 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 4x 2x AWG 26/7 |
コーディング | Xコード |
ロックタイプ | スナップインラッチ |
詳細 | 通電状態で挿抜しないこと。 |
組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。 |
前へ
次へ