Han 1A-3+PE-s-f latch
部品番号: 09 10 003 2701
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han® 1A |
結線方式 | ネジ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
サイズ | 1 A |
コンタクト数 | 3 |
PEコンタクト | はい |
ロックタイプ | スナップインラッチ |
詳細 | IP65適合用の単線シールまたはフード/ハウジングは別売りです。 |
詳細 | インサート(ストレインリリーフ09 10 000 5300有り/無し)のみのHan® 1Aの構成は、IEC 61984に準拠したハウジングなしのコネクタです。この場合、お客様側で感電防止装置この場合、感電防止はお客様側の設置方法によってご用意ください。 |
通電状態でコンタクトを挿抜しないでください。 | |
嵌合していない状態でインサートに通電しないで下さい。 | |
ネジ端子方式のコネクタインサート(2+PE、3+PE)で、違いはコンタクト数だけです。両タイプを同じアプリケーションで使用する場合は、嵌合ミスを防止する必要があります。 VDE 0100-410の414.4.3およびEN 60204-1の13.4.5 d)に従った安全指示を守らなければなりません。 |
前へ
次へ