Han 1A-3+PE-c-m shielded
部品番号: 09 10 003 3006
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | Han® 1A |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
サイズ | 1 A |
シールド | ケーブルタイ付き |
コンタクト数 | 3 |
追加コンタクト | + シールド |
PEコンタクト | はい |
ロックタイプ | シングルロックレバー |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
ロッキングレバーは別売りです。 | |
IP65適合用フード/ハウジングは別売りです。 | |
詳細 | インサート(ストレインリリーフ09 10 000 5300有り/無し)のみのHan® 1Aの構成は、IEC 61984に準拠したハウジングなしのコネクタです。この場合、お客様側で感電防止装置この場合、感電防止はお客様側の設置方法によってご用意ください。 |
Han® 1Aインサートには、PEコンタクトとシールドの間に導電接続がありません。ケーブルシールドを保護アース(PE)に接続して、感電を防止してください。 | |
通電状態でコンタクトを挿抜しないでください。 | |
嵌合していない状態でインサートに通電しないで下さい。 | |
梱包内容 | シールド部品は同梱されています |
前へ
次へ