Han 16Mod Docking Frame Moveable, Set
部品番号: 09 14 016 1706
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
アクセサリータイプ | ドッキングフレーム |
アクセサリーの説明 | フロート取付け |
4モジュール用 | |
a ... f | |
特長 | ドロワーシステムアプリケーションの多くで必要とされないため、ドッキングフレームにはPEコンタクトは付属しません。 |
Han® Megabitモジュール、Han® RJ45モジュール、光モジュール、エアーモジュールを除くHan-Modular®モジュールに適合 |
詳細 | フロート取付けにはフロートワッシャー09140009936をお使いください。 |
---|---|
詳細 | 定格電圧 ≤ 630V |
定格サージ電圧 ≤ 6kV | |
汚染度 2 | |
完全なコネクタでは、指定定格電流は達成可能な最高レベルになります。使用するモジュールの定格電圧がそれより低い場合は、低い方の定格が有効になります。個別のアプリケーションで定格電圧をそれ以上にする場合は、ハーティングの協力の下で承認可能です。 |
前へ
次へ