Han 16HPR-enlarged-HSMA1-SCL-M40
部品番号: 19 40 016 0958
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR enlarged |
フード/ハウジングのタイプ | ボックス型ハウジング |
フード/ハウジングの説明 | 水平タイプ |
サイズ | 16 HPR enlarged |
---|---|
バージョン | トップエントリー |
ケーブル・エントリー数 | 1 |
ケーブルエントリー | 1x M40 |
ロックタイプ | ねじロック |
アプリケーション分野 | 過酷な屋外環境用フード/ハウジング |
詳細 | Han®標準インサートのサイズBまたはHan-Modular®ヒンジフレームを使用する場合は、別途アダプタ09400009961をご注文ください。 |
前へ
次へ