Han 16HPR EasyCon Frame-F 2x650A
部品番号: 09 40 016 9926
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 16HPR EasyCon Frame-F 2x650A
部品番号: 09 40 016 9926
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR EasyCon |
アクセサリータイプ | フレーム |
アクセサリーの説明 | メスインサート用 |
2x Han® HC Modular 650 |
サイズ | 16 B |
---|---|
梱包内容 | 2x ディスタンスボルト (対辺7) |
2x M4 ネジ | |
ワッシャーSK S4 x 2 | |
M4皿ネジ x 2 |
締付けトルク | 6 Nm ディスタンスボルト |
---|---|
1.5 Nm M4 固定ネジ |
材質(アクセサリー) | メタル |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 123 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140194182 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27,440,210.00 |
前へ
次へ