Han 12DD module F QL
部品番号: 09 14 012 2732
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 12DD module F QL
部品番号: 09 14 012 2732
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | モジュール |
---|---|
製品シリーズ | Han-Modular® |
モジュールのタイプ | Han DD® モジュール |
モジュールのサイズ | シングルモジュール |
結線方式 | Han-Quick Lock®接続 |
---|---|
ジェンダー | メス |
コンタクト数 | 12 |
詳細 | スライド (黒) |
詳細 | IEC 60228 Class 5 に準拠のより線 |
導体断面積 | 0.25 ... 1.5 mm² |
---|---|
定格電流 | 10 A |
定格電圧 | 250 V |
定格サージ電圧 | 4 kV |
汚染度 | 3 |
定格電圧、UL準拠 | 600 V |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
ストリップ 長さ | 10 mm |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
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
ECHA SCIP番号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 21 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140020931 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,217.00 |
前へ
次へ