Han 10HPR-Compact-extender-for SCL
部品番号: 09 40 510 9910
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 10HPR-Compact-extender-for SCL
部品番号: 09 40 510 9910
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HPR Compact |
フード/ハウジングのタイプ | 中継アダプタ |
タイプ | 高背タイプ |
サイズ | 10 B |
---|---|
ロックタイプ | ねじロック |
アプリケーション分野 | 過酷な屋外環境用フード/ハウジング |
締付けトルク (ネジロック) | 4 Nm |
---|---|
締付けトルク | 4 Nm 六角ネジ |
レンチ サイズ | 5 |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP68 | |
IP6K9K、ISO 20653準拠 | |
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠 | 4 |
4X | |
12 |
材質 (フード/ハウジング) | アルミダイカスト |
---|---|
耐腐食 | |
表面 (フード/ハウジング) | 粉体塗装 |
カラー(フード/ハウジング) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
材質 (シール) | NBR |
材質 (ロック) | ステンレススチール |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
認証 | CE |
DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 130 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140173859 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ