Han 10HP Direct/M-HSE-M32
部品番号: 19 39 710 0547
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 10HP Direct/M-HSE-M32
部品番号: 19 39 710 0547
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® HP Direct M |
フード/ハウジングのタイプ | フード |
サイズ | 10 B |
---|---|
バージョン | サイドエントリー |
ケーブルエントリー | 1x M32 |
ロックタイプ | ねじロック |
締付けトルク (ネジロック) | 4 Nm |
---|---|
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
使用温度範囲に関する注意事項 | IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP66 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 |
材質 (フード/ハウジング) | アルミダイカスト |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | 粉体塗装 |
カラー(フード/ハウジング) | RAL 9005 (ジェットブラック) |
材質 (シール) | FPM |
材質 (ロック) | ステンレススチール |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
仕様 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
認証 | CE |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 278.25 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140182738 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ