Han 10A Punch Unit
部品番号: 09 99 000 0908
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han 10A Punch Unit
部品番号: 09 99 000 0908
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | 工具 |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han A® |
Han-Eco® A | |
工具のタイプ | 油圧式パンチドライバー用パンチユニット |
工具の説明 | for hydraulic punch drivers |
サイズ | 10 A |
---|---|
プレート厚み | ≤2 mm 構造等級の炭素鋼 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 2,296 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 82073010 |
GTIN | 5713140108288 |
eCl@ss | 21,049,090.00 |
前へ
次へ